För montage på vertikal TS/SE-skåpprofil. Genom att dra åt skruven spänns den säkert i profilen vilket leder till en automatisk potentialutjämning.
- Art. nr.:
- TS 8800806
- Produktbeskrivning
- Metrisk gänga för vertikal TS-/SE-skåpprofil. Placeras och snäpps in i slitsöppningar för montage. Därmed är snabbmontagefästet redan fixerat. Genom att dra åt skruven spänns den säkert i profilen vilket leder till en automatisk potentialutjämning.
- Fördelar
- alternativ till plåtskruv
- Extra lämpligt för dynamiskt belastade förbindningar
- Material
- Fingjutgods av rostfritt stål
- Inbyggnadsmöjligheter
- På vertikal TS-/VX SE-skåpprofil och på horisontell VX SE-skåpprofil (upptill i breddled)
- Dimension
- Gänga: M6
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Gänga
- M6
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,085 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- TS Snabbmontagefäste, stl.: M6
- Dokumentation
- Info sheet