För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm. Muttrar sätts in från samma sida som de ska skruvas ut ifrån.
- Art. nr.:
- TS 8800350
- Produktbeskrivning
- Muttrar sätts in från samma sida som de ska skruvas ut ifrån. Därigenom kan fastsättningspunkter i samma höjd eller bredd användas. Tryckfjädern sörjer även för en elektrisk förbindning i systemhålningen.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På montageskenor 23 x 23 mm
- På montagechassi 23 x 73 mm
- På montagechassi 45 x 88 mm
- På systemchassi 23 x 73 mm
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
- Dimension
- Gänga: M8
- Gänga
- M8
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,145 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- TS Korgmutter, för gänga M8, för insättning framifrån