Fjädern sörjer för att muttern stannar på önskad nivå.
- Art. nr.:
- CP 6108000
- Produktbeskrivning
- Fjädern sörjer för att muttern stannar på önskad nivå.
- Fördelar
- Ytterligare inre utbyggnad kan göras med montagevinkel 4597.000 eller montagevinkel för inre utbyggnad 6205.100
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Inbyggnadsmöjligheter
- Comfort-Panel från och med inbyggnadsdjup 74 mm
- Optipanel från inbyggnadsdjup 100 mm
- Compact-Panel
- Dimension
- Gänga: M5
- Gänga
- M5
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,116 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- CP Fjädermutter, för gänga M5