- Art. nr.:
- EL 2092300
- Utförande
- utan kontaktering
- Produktbeskrivning
- För montage av elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
- Dimension
- Gänga: M6
- För materialtjocklek
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,15 kg
- Bruttovikt
- 0,202 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
-
EL Korgmuttrar, M6, utan kontaktering, för plåttjocklek: 1,2-1,5 mm