Korgmutter

Art. nr.: EL 2094300

Korgmutter, med gänga M6, med kontaktering

Art. nr.:
EL 2094300
Utförande
med kontaktering
Produktbeskrivning
För montage av elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
Dimension
Gänga: M6
För materialtjocklek
1,2 ‐ 1,5 mm
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,23 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
EL Korgmuttrar, M6, med kontaktering, för plåttjocklek: 1,2-1,5 mm