Korgmutter, med gänga M5, med kontaktering
- Art. nr.:
- EL 2094500
- Utförande
- med kontaktering
- Produktbeskrivning
- För montage av elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
- Dimension
- Gänga: M5
- För materialtjocklek
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,25 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177187351
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- EL Korgmuttrar, M5, med kontaktering, för plåttjocklek: 0,8-2 mm