Passar till snabbmontagefäste , glidmutter, korgmutter och insticksmutter, mått M8 x 12.
- Art. nr.:
- SZ 2504800
- Utförande
- Torxskruvar
- Produktbeskrivning
- Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.
- Dimension
- Gänga: M8
Längd på gänga: 12 mm - Gänga
- M8
- Förpackningsenhet
- 300 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2,088 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivning
- SZ Torxskruvar, för gänga M8