Fastsättningskomponenter

Montageelement för skensystem

Montageelement för skensystem.

Montageelement för skensystem

Hållarvinkel C-profil för fastsättning på horisontell profil

För snabb fastsättning av C-profilskenor.

Montageelement för skensystem

Hållarvinkel PS

För snabb fastsättning av montageskenan 23 x 23 mm.

Montageelement för skensystem

Fixering TS för systemchassin 17 x 73 mm

För fixering av TS-systemchassin, om monterade enheter som t.ex. montageplåtar hindrar skruvningsåtkomst.

Montageelement för skensystem

TS utbyggnadsblock

Montageelement för skensystem

Korgmutter för VX

Omlöpande metrisk fäste på skåpprofilen.

Montageelement för skensystem

Mothåll för montageskena TS

Erbjuder varierande fastsättningsmöjligheter av montageskenan 23 x 23 mm. T.ex. för stöd av ytterytor eller för skapande av en extra inre nivå.

Montageelement för skensystem

Mothåll för montageskena PS för VX, TS, VX SE

För variabel fastsättning av montageskenan 23 x 23 mm.

Montageelement för skensystem

Hållare resp. distansstycke

För flexibel fastsättning av C-profil-, bärprofil- eller kabelavlastningsskenor (vinkelprofil). Sidoupphängningen av kabelavlastningsskenor eller kabelanslutningsrör (Ø 20 mm). Fastsättningspunkt med gänga M8.

Montageelement för skensystem

Montagebygel

För individuellt montage av skenor.

Montageelement för skensystem

Fäste för andra montageplanet för kopplingslåda KX, busskåp KX

För fixering av toppskenor direkt på bakstycket i kopplingslådorna KX och busshölje KX. Bildar ett extra montageplan med 10 mm större inbyggnadsdjup utan att mekanisk bearbetning på skåpet behövs.

Montageelement för skensystem

Kombihållare PS

För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.

Montageelement för skensystem

Montageblock för AE

För AE. Som tillbehör för ytterligare inre utbyggnad, t.ex. montage av buntband, PS-montageskenor, topp- och C-profilskenor (t.ex. för ett andra montageplan).

Montageelement för skensystem

Vinkelstycke

För uppbyggnad av profilskenor och montageytor med en lutning på 45°. Till skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm.

Montageelement för skensystem

KX distansvinkel för beröringsskydd

Distansvinkel för montage av beröringsskydd i kopplingslåda KX med djupet 120 mm. Förhindrar obehörig eller oavsiktlig åtkomst av strömförande komponenter i skåpet.

Montageelement för skensystem

Snabbmontageblock

För universella påbyggnadsmöjligheter för skensystem på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm.

Montageelement för skensystem

Kombihållare TS

För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.

Montageelement för skensystem

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Fastsättningskomponent för ett 19"-profilen (482,6 mm)