För uppbyggnad av profilskenor och montageytor med en lutning på 45°. Till skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm.
- Art. nr.:
- TS 4134000
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av profilskenor och montageytor med en lutning på 45°. Som standard med två fastsättningsmöjligheter: Ledande med underlaget eller isolerad mot montageytan.
- Material
- Vinkelstycke: Zinkgjutgods
Isoleringsstycke: Plast - Leveransens omfattning
- Vinkelstycke
Isolering
Isoleringsskruv
2 fastsättningsskruvar
Insticksmutter M8 - Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
- På systemchassi för den inre montagenivån
- På hållare resp. distansstycken
- På snabbmontageblock
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.806 eller med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 0,995 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Vinkelstycke
- Dokumentation
- Info sheet