För fixering av TS-systemchassin, om monterade enheter som t.ex. montageplåtar hindrar skruvningsåtkomst.
- Art. nr.:
- TS 8612010
- Funktion
- För fixering av TS-systemchassin, om monterade enheter som t.ex. montageplåtar hindrar skruvningsåtkomst.
- Kan även skruvas på systemchassin eller skåpramar och användas som hållare för beröringsskydd eller huvudbrytarplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,329 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Fixering TS, för TS systemchassin 17 x 73 mm