För snabb fastsättning av C-profilskenor.
- Art. nr.:
- TS 7091100
- Produktbeskrivning
- För snabb fastsättning på horisontell skåpprofil eller kaskadkabelföring mellan två horisontella system- eller montagechassin.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Fästvinkel, vänster
Fästvinkel, höger
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- Montagekrav
- För varje C-profilskena behövs två fästvinklar för fastsättning
- Passar för skåptyp
- TS
- TS IT
- SE
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,346 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal