- Art. nr.:
- VX 4164500
- Fördelar
- Montage runt om på skåpprofilen
- Tryckfjädern är en typ av införingshjälp och ger säker mekanisk och elektrisk anslutning i systemhålningen
- För enkel inskjutning av montageplåten från sidan
- Säker och enkel frigöring med skruvmejsel
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
- På systemchassi 23 x 64 mm
- På systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål
- På montagechassi 23 x 64 mm
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- I VX SE bottenram
- null
- Dimension
- Gänga: M6
- Passar för skåptyp
- VX
- Gänga
- M6
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,175 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177920996
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
-
VX Korgmutter, gänga M6