Korgmutter för VX

Art. nr.: VX 4166500

Omlöpande metrisk fäste på skåpprofilen.

Art. nr.:
VX 4166500
Fördelar
Montage runt om på skåpprofilen
Tryckfjädern är en typ av införingshjälp och ger säker mekanisk och elektrisk anslutning i systemhålningen
För enkel inskjutning av montageplåten från sidan
Säker och enkel frigöring med skruvmejsel
Inbyggnadsmöjligheter
På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
På systemchassi 23 x 64 mm
På systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål
På montagechassi 23 x 64 mm
På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
I VX SE bottenram
null
Dimension
Gänga: M5
Passar för skåptyp
VX
Gänga
M5
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,16 kg
Bruttovikt
0,173 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
VX Captive nut, thread: M5
Dokumentation
Info sheet