Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- SV 9673901
- Produktbeskrivning
- Montagedel med integrerad gängborrning M4 för fastsättning av TS-montageskena 17 x 17 mm.
- Användningsområden
- Självfixerande insättning i TS-rastret och monteras med en skruv på ramen.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den horisontella TS-/VX SE-skåpprofilen
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- Kan även användas för fastsättning av andra profiler med TS-raster.
- Passar för skåptyp
- TS 8
- Förpackningsenhet
- 24 st.
- Nettovikt
- 1,008 kg
- Bruttovikt
- 1,175 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SV Ramanslutningsstycke, för TS-montageskena 17x17 mm