För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning.
- Art. nr.:
- SV 9673953
- Utförande
- För vertikal avskärmning vid samlingsskenesystem upptill i det bakre planet
- Produktbeskrivning
- Montageprofil med tresidigt TS raster. Lämplig för tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet, individuell användning som montagestomme för lätt och medeltung belastning, fastsättning på det inre eller yttre montageplanet i TS 8 skåpet.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 487,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 2,16 kg
- Bruttovikt
- 2,348 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SV Montageskena 17x17 mm L: 487,5 mm för TS