CMC III Processing Units

Art. nr.: DK 7030000

Processing Unit/Compact är huvudkomponenten i övervakningssystemet CMC III. Till de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer/CAN-Bus-enheter anslutas. Enheterna kan anslutas via Ethernet till datanätverket, konfigureras online/via USB, skicka larm via en e-postserver och anslutas med SNMP till ett företags nätverkshanteringssystem.

Art. nr.:
DK 7030000
Produktbeskrivning
Central enhet till övervakningssystemet CMC III. Utöver de integrerade sensorerna kan upp till 32/4 externa sensorer anslutas per CAN-Bus.
Fördelar
Hög tillgänglighet tack vare redundant energiförsörjning.
Kostnadsoptimering genom optimerat utnyttjande av rummet och anslutningsteknik.
Hög flexibilitet genom modulärt system.
Hög säkerhet genom permanent övervakning av skåpets fysiska omgivningar.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Funktion
Central övervakningsenhet för CMC III-systemet.
Samlar in mätdata och meddelar nätverkshanteringssystem eller styrenheter om fritt inställda gränsvärden överskrids.
Reglerar automatiskt reläer och styr fjärrutgångar.
Utförande
Piezo signalgivare för akustisk information
Tidsfunktion tack vare realtidsklocka med NTP
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveransens omfattning
Bassystem
Temperaturgivare inkl. anslutningskabel (medföljer)
Infraröd åtkomstsensor (integrerad)
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
IR-åtkomstsensor
Ja
Integrerad temperatursensor
Ja
Gränssnitt Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Alarmreläutgång
Klämma upp till 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Gränssnitt
Mini USB
1 × USB
SD-kortplats (max. 32 GB)
2 digitala ingångar
Mobil webbsida
För Android och Windows Phone
Nätverksgränssnitt
Ethernet enligt IEEE 802.3 via 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
Klämma
Hylsa
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis-nätverkskamera med VAPIX® Version 3
Antal sensorer (max.)
32
Observera:
För ökad nätverkssäkerhet kan okrypterade protokoll avaktiveras
LED-display (baksida)
Nätverksstatus
LED-display (på framsidan)
Status
Protokoll
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP med SSL
HTTP
HTTPS med SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Dimension
Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,64 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III Processing enhet, centRALövervakningsenhet för CMC III-systemet, BHD: 138x40x132 mm max. 32 sensorer
Godkännanden
Cyber Security Certificate
TÜV-testad säkerhet
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
White Paper
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes
Software
Mjukvara
Väljare