- Art. nr.:
- DK 7030110
- Utförande
- Temperatursensor
- Produktbeskrivning
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
- CMC III temperatursensor övervakar temperaturen i skåpet
- När luftflödet är aktiverat kan sensorn som är integrerad i skåpet användas, vid tillämpningar utan aktiverat luftflöde måste den medföljande, externa NTC-sensorn anslutas
- Mätområde för extern givare: -40 till +80 °C
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Extern temperatursensor med anslutningskabel och kontakt
NTC-sensor, längd 1,80 m
max. kabellängd 2 m
- Anslutning till CAN-Bus
- Direkt
- Gränssnitt
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Hylsa
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 32
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 32
- Antal deltagare PDU (max)
- 16
- Mätmetod
- internt NTC-motstånd
- externt NTC-motstånd
- Dimension
- Bredd: 80 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 90269000
- EAN
- 4028177659483
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
-
DK CMC III Temperatursensor, BHD: 80x28x40 mm