- Art. nr.:
- IT 7030611
- Produktbeskrivning
- För dörrlåsning, handtagsövervakning och statusindikering. Kan öppnas direkt med 24 V DC spänning eller anslutas via CMC III Access Control till CMC III eller ett IoT-gränssnitt.
- Fördelar
- Fjärrstyrning och omfattande funktioner för automatiserad åtkomstkontroll genom koppling till CMC III eller IoT-gränssnitt, t.ex. aktivering genom ett sifferkodlås eller transponderläsare
- Optisk LED-statusindikator för handtaget eller det överordnade CMC III-systemet i racket
- Individuell aktivering och färgval kan konfigureras via CMC III eller IoT-gränssnitt
- Förberedd för inbyggnad av en halvprofilcylinder 40 mm enligt DIN 18 252
- Material
- Zinkgjutgods
Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Komforthandag för halvprofilcylinder
Anslutningskabel RJ12, 2,9 m
Handtagsadapter för VX IT glasdörr med aluminiumram och VX IT dörr i stålplåt/aluminium, ventilerad (höger-/vänsterhängd)
Inkl. fastsättningsmaterial
- vid DC
- 0,06 A
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 2
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 st med energiförsörjning via PoE
- Dimension
- Bredd: 41 mm
Höjd: 386 mm
Djup: 42 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,02 kg
- Bruttovikt
- 1,039 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
-
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005