Komforthandtag VX med sifferkod, för VX, VX IT

Art. nr.: IT 7030601

E-Nummer: E2505326

Komforthandtag med kodlås som kan ställas in individuellt.

Art. nr.:
IT 7030601
Produktbeskrivning
Flexibel åtkomstmöjlighet genom individuell fyrställig sifferkod.
Fördelar
Ökad säkerhet genom regelbunden återställning av koden
Nödöppning och överskrivning av koden är möjligt med halvprofilcylinder 40 mm motsvarande DIN 18 252
Funktion
Den 4-siffriga koden kan väljas fritt av användaren
Programmeringsläget är endast tillgängligt med den inställda koden
När koden matats in eller använts återställs den automatiskt till ”0000” så att den inte kan läsas av genom en tredje part när handtaget öppnats
Vid nödsituationer eller om man glömmer bort koden kan man använda en nyckel med Master Key-funktion för nödöppning
Material
Zinkgjutgods
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Handtag
Handtagsadapter för VX IT glasdörr med aluminiumram och VX IT dörr i stålplåt/aluminium, ventilerad (höger-/vänsterhängd)
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 41 mm
Höjd: 386 mm
Djup: 46 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
OCP ORV3 rack
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,04 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
VX IT-komforthandtag med sifferkod, RAL 9005
Dokumentation
Manual