Dörrsats för Automatic Door Opening (ADO)

Art. nr.: DK 7030240

Gastrycksdämpningssystem som gör att dörren kan öppnas i alla nödsituationer. Anslutning och styrning av dörrsatser sker med hjälp av tillhörande Door Control Module.

Art. nr.:
DK 7030240
Utförande
för 1-delad glasdörr med aluminiumram
Produktbeskrivning
För automatisk öppning av dörrarna till ett rack i nödsituationer, anslutning och aktivering via styrenheten Door Control Module.
Funktion
Dörrarna hålls stängda av ett magnetsystem. Om magneternas spänning bryts trycker gastryckdämparsystemet upp dörren.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
med gastrycksdämparsystem
Kabelstam
Magnetisk låsning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,08 kg
Bruttovikt
3,38 kg
Tullvarukod
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivning
DK Dörrsats, för 1-delad glasdörr, 24 V DC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
White Paper