Gastrycksdämpningssystem som gör att dörren kan öppnas i alla nödsituationer. Anslutning och styrning av dörrsatser sker med hjälp av tillhörande Door Control Module.
Dörrsats för Automatic Door Opening (ADO)
Art. nr.: DK 7030250
Denna artikel utgår: 30 dec. 2023
- Art. nr.:
- DK 7030250
- Utförande
- för 2-delad dörr i stålplåt
- Produktbeskrivning
- För automatisk öppning av dörrarna till ett rack i nödsituationer, anslutning och aktivering via styrenheten Door Control Module.
- Funktion
- Dörrarna hålls stängda av ett magnetsystem. Om magneternas spänning bryts trycker gastryckdämparsystemet upp dörren.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- med gastrycksdämparsystem
Kabelstam
Magnetisk låsning
Inkl. fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,746 kg
- Bruttovikt
- 4,946 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivning
- DK Dörrsats, för 2-delad dörr, 24 V DC
- Dokumentation
- Manual
- White Paper