Dörrsats för Automatic Door Opening (ADO)

Art. nr.: DK 7320792

Gastrycksdämpningssystem som gör att dörren kan öppnas i alla nödsituationer. Anslutning och styrning av dörrsatser sker med hjälp av tillhörande Door Control Module.

Art. nr.:
DK 7320792
Utförande
för 2-delad Dörr
Produktbeskrivning
För automatisk öppning av dörrarna till ett rack i nödsituationer, anslutning och aktivering via styrenheten Door Control Module.
Funktion
Dörrarna hålls stängda av ett magnetsystem. Om magneternas spänning bryts trycker gastryckdämparsystemet upp dörren.
Leveransens omfattning
med gastrycksdämparsystem
Inkl. fastsättningsmaterial
Driftstemperatur
-5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,5 kg
Bruttovikt
3,76 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
White Paper