CMC III nätdel för användning i olika spänningsområden.
- Art. nr.:
- DK 7030060
- Produktbeskrivning
- Nätdelen är särskilt anpassad till CMC III Design och kan placeras i en montageenhet för 19". Förutom en särskild anslutningskontakt för CMC III Processing Unit/Compact finns även två plintar med 24 V-utgångar.
- Material
- Plast
- Ytbehandling
- Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- Anslutningskabel 24 V (DC)
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor - Längd på anslutningskabel
- 600 mm
- Input connection
- IEC-kontakt C14
- Utström (max.)
- 2,5 A
- Dimension
- Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...40 °C
- Utspänning
- Utspänning: 24 V DC
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,652 kg
- Tullvarukod
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Nätdelar, för strömförsörning av CMC III Processing Units, Ingång: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Utspänning: 24 V DC, 2 A
- Dokumentation
- Quick guide
- Datablad
- Graphics
- Software
- Mjukvara