Handtag, elektromagnetiska för CMC III och IoT-gränssnitt

Art. nr.: DK 7320.721

Handtag, kan integreras i olika skåpsystem.

Art. nr.:
DK 7320.721
Utförande
Komforthandtag med Master Key-funktion
Produktbeskrivning
För styrning och övervakning med en central styrenhet av typen CMC III och IoT-gränssnitt.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 adaptrar för glasdörr
kabelhållare
Adapter för halvprofilcylinder
Anslutningskabel (3 m) med RJ 12-kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial
Låstyp
Master-key-funktion (med nödöppningsfunktion)
Märkström max.
0,1 A
Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
16
Antal deltagare PU compact (max.)
2
Antal deltagare PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 st med energiförsörjning via PoE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,99 kg
Bruttovikt
0,992 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
DK CMC III Komforthandtag, med Master-key funktion, för TS 8, DK-TS
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Data sheets