För universell användning på alla ytor och väggar, till införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.
- Art. nr.:
- AX 2583100
- Utförande
- För 10 tätningsinsatser, små
- Produktbeskrivning
- För universell användning på alla ytor och väggar, för införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.
- Material
- Plast
- Färg
- Svart
- Leveransens omfattning
- Tätningsram
Låsram - Nödvändigt hål
- 113,5 x 46 mm (24-polig)
- Dimension
- Bredd: 153,08 mm
Djup: 70,08 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,148 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Tätningsram, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, för 10 små tätningsinsatser eller, för kontaktdonsuttag 24-poliga
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual