De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.
- Art. nr.:
- AX 2580124
- Utförande
- Tätningsinsats, stor
- Produktbeskrivning
- De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 4X endast för inomhusbruk
- För kabeldiameter
- 24 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,132 kg
- Tullvarukod
- 40082900
- EAN
- 4028177939844
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, stora, för kabeldiameter 24 mm
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)