SZ

Art. nr.: SZ 2561200

E-Nummer: E2504047

Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.

Art. nr.:
SZ 2561200
Produktbeskrivning
Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
Material
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
Number of rectangular cutouts
2
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Dimension
Bredd: 256 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Plåtfläns
Storlek: 1
Driftstemperatur
-40 °C...80 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,24 kg
Bruttovikt
0,25 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual