För införing av förkontakterade kablar när plåtflänsen redan är monterad på skåpet. En delad plåtfläns kan tätas med skjutbara plåtar med elastisk klämprofil.
- Art. nr.:
- SZ 2565400
- Produktbeskrivning
- För införing av förkontakterade kablar när plåtflänsen redan är monterad på skåpet. En delad plåtfläns kan tätas med skjutbara plåtar med elastisk klämprofil.
- Material
- Plåtfläns: Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 301 mm
Djup: 221 mm - Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 5
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,31 kg
- Bruttovikt
- 1,34 kg
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtfläns i metall, för AX, med gummiklämprofil, BD: 301x221 mm, för plåtfläns, storlek 5
- Dokumentation
- Info sheet