För införing av förkontakterade kablar när plåtflänsen redan är monterad på skåpet. En delad plåtfläns kan tätas med skjutbara plåtar med elastisk klämprofil.
- Art. nr.:
- SZ 2566400
- Produktbeskrivning
- För införing av förkontakterade kablar när plåtflänsen redan är monterad på skåpet. En delad plåtfläns kan tätas med skjutbara plåtar med elastisk klämprofil.
- Material
- Plåtfläns: Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 401 mm
Djup: 221 mm - Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 6
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,65 kg
- Bruttovikt
- 1,84 kg
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177944619
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtfläns i metall, för AX, med gummiklämprofil, BD: 401x221 mm, för plåtfläns, storlek 6
- Dokumentation
- Info sheet