Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar.
- Art. nr.:
- SZ 2561010
- Produktbeskrivning
- Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimension
- Bredd: 330 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 3
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,13 kg
- Bruttovikt
- 1,396 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastfläns, med metrisk förprägling, BD: 330x90 mm stl.: 3