Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Art. nr.:
- SZ 2563010
- Produktbeskrivning
- Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimension
- Bredd: 530 mm
Djup: 149 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 5
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 1,75 kg
- Bruttovikt
- 1,949 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastfläns, med metrisk förprägling, BD: 530x149 mm stl.: 5