Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar.
- Art. nr.:
- KL 1582000
- Produktbeskrivning
- Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 6
2
2
- Antal × PG-diameter
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - Dimension
- Bredd: 220 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: KL
- Plåtfläns
- Storlek: 2
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,581 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- KL Plastfläns, med PG förprägling, BD: 220x90 mm stl.: 2, PG förprägling: 13.5