Stick hål i plasten och dra igenom kabeln, kapslingsklass IP 65 vid omsorgsfull kabelinföring.
- Art. nr.:
- SZ 2563500
- Produktbeskrivning
- Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
Halogenfri - Färg
- Liknar RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Dimension
- Bredd: 534 mm
Djup: 149 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 5
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,86 kg
- Bruttovikt
- 0,96 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastfläns, med membran, BD: 534x149 mm stl.: 5