Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade flänsar, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanligt läge, nedtill.
- Art. nr.:
- SZ 2563150
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade plåtflänsar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Dimension
- Bredd: 534 mm
Djup: 149 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 5
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,85 kg
- Bruttovikt
- 0,936 kg
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177460584
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- IN Plåtflänsar i metall, sluten, BD: 534x149 mm stl.: 5