Kabelförskruvning HD

Art. nr.: HD 2410000

Kabelförskruvning HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Art. nr.:
HD 2410000
Utförande
Standard
Fördelar
Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan.
Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
Användningsområden
Tillverkning och förpackning av livsmedel
Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin)
Bioteknik
Kemisk industri
Material
Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Tätning: Enligt FDA:s (Food and Drug Administration) riktlinje 21 CFR 177.2600
Dimension
Gänga: M12 x 1,5
För kabel-Ø
3 ‐ 6,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...100 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,115 kg
Bruttovikt
0,123 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
HD Kabelförskruvning, rostfritt stål 1.4305, stl.: M12x1,5, för kabeldiameter 3-6.5 mm standard version
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Info sheet