Reducering polyamid för kabelförskruvningar polyamid

Art. nr.: SZ 2411559

För kabelförskruvningar i polyamid, för anpassning av metriska kabelförskruvningar till borrhål resp. gängor med större diameter.

Art. nr.:
SZ 2411559
Produktbeskrivning
För anpassning av metriska kabelförskruvningar till borrhål resp. gängor med större diameter.
Fördelar
Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
Material
Polyamid 6 GF30
Färg
RAL 7035
Thread inside
M32
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
0,525 kg
Bruttovikt
0,616 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234