- Art. nr.:
- DK 7455030
- Utförande
- för kabeldiameter 2 x 3 mm
- Produktbeskrivning
- Den vanligaste storleken PG 13,5 är utförd med slitsad inre tätning. Detta möjliggör särskilt lätt kabelgenomföring. Optimalt lämpad för genomföring av break-out kablar, eftersom onödig böjning av fibelkabeln undviks.
- Material
- Förskruvning: Mässing
Inre tätning: mjuk PVC-insats
- Ytbehandling
- Förskruvning: galvaniskt förnicklad
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,688 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109