Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
- Art. nr.:
- SZ 2411601
- Fördelar
- Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
- Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
- Material
- Polyamid 6
Tätning: CR/NBR - Färg
- RAL 7035
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimension
- Höjd: 22 mm
- Gänga
- M12 x 1,5
- Längd på gänga
- 8 mm
- Min. kabeldiameter
- 3 mm
- Max. kabeldiameter
- 6,5 mm
- Driftstemperatur
- -30 °C...100 °C
- torque
- 1,8 Nm
- Nyckelbredd
- 15 mm
- Dimension
- Gänga: M12 x 1,5
Längd på gänga: 8 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 4X
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,22 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177810013
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M12 x 1,5 för kabel-Ø 3-6,5 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Datablad
- Data sheets