Kabelföring

Kabelinföring för bottenöppningar

De bottenplåtar som medföljer i leveransen av Rittal skåpsystem kan användas till olika kabelinföringsplåtar. Kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor ger hög IP-kapslingsklass och samtidigt en bekväm installation.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

För påstickning direkt på golvöppningen.

Kabelinföring för bottenöppningar

Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Den 2-delade golvmodulen har en speciell kabelinföring med växelsidigt förskjutna borstlister, som garanterar god tätning även vid stora kabelmängder.

Kabelinföring för bottenöppningar

Elastisk klämprofil

För tätning av kabelinföring mellan golvplåtarna, särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, baktill

För direktmontage på bottenplåt och skåpram.

Kabelinföring för bottenöppningar

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, på mitten

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med...

Kabelinföring för bottenöppningar

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS, TS IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Kabelinföring för bottenöppningar

Filtermatta för golvplåt, 1-delad, ventilerad

Filtermattan för golvplåten är lätt att skära till i önskad storlek.

Kabelinföring för bottenöppningar

EMC-bottenplåt

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, på mitten för TS, TP

För påstickning på bottenplåtarna.

Kabelinföring för bottenöppningar

Golvplåt för TP

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Kabelinföring för bottenöppningar

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TopPult-system

En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.

Kabelinföring för bottenöppningar

Kabelinföringsplåtar för VX

För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.

Kabelinföring för bottenöppningar

Genomföringsöglor

Lämpliga för kabeldiametrar från 8 till 36 mm.

Kabelinföring för bottenöppningar

Kabelinföringsmembran

En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.

Kabelinföring för bottenöppningar

Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE och PC skåp

En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.

Kabelinföring för bottenöppningar

Kabelrangerutrymme för VX, TS, VX SE

Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.

Kabelinföring för bottenöppningar

Sidogavel för kabelrangerutrymmet

Sidogavlar för kabelrangerutrymme VX, TS, VX SE, stålplåt