Golvplåt för TP

Art. nr.: CM 5001210

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Art. nr.:
CM 5001210
Produktbeskrivning
Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt.
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension
Djup: 50 mm
Passar för
Skåptyp: TS IT
TS
CM
TP
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,554 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177523142
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
CM Bottenplåtar, för CM, TP, Dø 50 mm för B: 600 mm
Dokumentation
Info sheet