Modulplåtar för TE

Art. nr.: TE 7526785

Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.

Art. nr.:
TE 7526785
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
Användningsområden
För att välja passande bottenplåtar är det viktigt att tänka på följande:
Skåpbredd minus 150 mm
Skåpdjup minus 50 mm
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Dimension
Bredd: 650 mm
Djup: 550 mm
Passar för
Skåptyp: TE
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
Dokumentation
Info sheet