Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
- Art. nr.:
- TE 7526860
- Utförande
- med borstlist
- Produktbeskrivning
- Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
- Användningsområden
- För att välja passande bottenplåtar är det viktigt att tänka på följande:
- Skåpbredd minus 150 mm
- Skåpdjup minus 50 mm
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 650 mm
Djup: 200 mm - Passar för
- Skåptyp: TE
Bredd: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,38 kg
- Bruttovikt
- 1,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177196643
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TE Modulplåtar, BXD: 650x200 mm med borstlist, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet