För påstickning på bottenplåtarna.
- Art. nr.:
- TS 8802120
- Produktbeskrivning
- För tätning av kabelinföring mellan bottenplåtar.
- Fördelar
- Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
- Tekniska data
- Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
- Användningsområden
- För fastsättning i bottenplåtar
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
Elastisk klämprofil: PU-skum - Leveransens omfattning
- Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
- Observera:
- 2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm
- Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 1.200 mm
Skåptyp: TP - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,433 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177382510
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- TS-profil för kabelinföring, på mitten, för TS, VX SE, TP, för B: 1200 mm