För VX IT och TE. Möjliggör flexibel anpassning av längden till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageplanen.
- Art. nr.:
- DK 5302044
- Fördelar
- Den djupvariabla versionen av skenorna möjliggör en flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageprofilerna.
- Användningsområden
- För kabelföring på skåpramen och för dragavlastning av installerade kablar. Dessa kan fästas på avlastningsskenorna med buntband eller kardborrband.
- Kabelanslutningsskenorna kan hakas fast i tvärled direkt på baksidan av en 19"-montageprofil eller i skåpdjupet mellan två montageprofiler. En extra skruvkoppling fixerar enheten.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Profilavstånd
- 350 ‐ 550 mm
- Observera:
- Fastsättningsmått + 170 mm = 19"-profilavstånd för VX IT standard
- Fastsättningsmått + 175 mm = 19"-profilavstånd för VX IT dynamic
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,67 kg
- Bruttovikt
- 0,687 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- VX Kabelfästeräls325-575 mm
- Dokumentation
- Manual