För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.
- Art. nr.:
- DK 5302043
- Produktbeskrivning
- För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Profilskensystem VX IT Standard
- Profilskensystem TX CableNet
- Profilskensystem TS IT
- Längd
- 350: 550 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,74 kg
- Bruttovikt
- 1,94 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual