För variabel fastsättning av kombiskenor mellan två systemchassin inne i skåpet.
- Art. nr.:
- VX 5302038
- Produktbeskrivning
- För variabel fastsättning av kombiskenor mellan två systemchassin inne i skåpet.
- Fördelar
- Flexibel skruvanslutning över långhålet mellan hållpunkterna
- Användningsområden
- Kaskadkopplad kabelföring
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,4 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- Konsol för VX kombinationsskena
- Dokumentation
- Manual