Denna artikel utgår: 30 dec. 2021
- Art. nr.:
- DK 5502110
- Produktbeskrivning
- För enklare montage av 19"-inbyggnadskomponenter inom montageplanet.
- Användningsområden
- Som stöd för tunga inbyggnader
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- max. 150 N
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,64 kg
- Bruttovikt
- 0,84 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177938007
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- 19"-installationshjälp