Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.
- Art. nr.:
- DK 5302051
- Produktbeskrivning
- Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för VX IT för optimerad luftstyrning.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring
- Kan byggas ihop rygg mot rygg
- Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling
- Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
- Tekniska data
- Integrerade 19" monteringshål (1 HE): 4 st
- Material
- Stålplåt
Plast enligt UL 94-HB - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- kabelkanal
2 täckplåtar
14 kabelfingrar, 6 HE
10 kabelstöd
Inkl. fastsättningsmaterial - Höjdenheter
- 38 HE
- Observera:
- Vid symmetrisk inredning i kapslingstyp VX IT fungerar inte kombination med 19"-profilskenor dynamic, vid asymmetrisk inredning kan ensidig montering utföras.
- Dimension
- Bredd: 109,5 mm
Djup: 314,5 mm
Längd: 1.699 mm - Passar för
- Skåptyp: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm - Passar för bredd
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,4 kg
- Bruttovikt
- 7,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 30,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177958579
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm
- Dokumentation
- Manual