kabelkanal för VX IT, TX CableNet, Data Rack

Art. nr.: DK 5302053

E-Nummer: E2506332

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

Art. nr.:
DK 5302053
Produktbeskrivning
Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för VX IT för optimerad luftstyrning.
Fördelar
Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring
Kan byggas ihop rygg mot rygg
Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling
Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
Tekniska data
Integrerade 19" monteringshål (1 HE): 6 st
Material
Stålplåt
Plast enligt UL 94-HB
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
kabelkanal
2 täckplåtar
14 kabelfingrar, 6 HE
10 kabelstöd
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
47 HE
Passar för
Kan inte kombineras med 19"-profilskenor dynamic, för VX IT
Observera:
Vid symmetrisk inredning i kapslingstyp VX IT fungerar inte kombination med 19"-profilskenor dynamic, vid asymmetrisk inredning kan ensidig montering utföras.
Dimension
Bredd: 109,5 mm
Djup: 314,5 mm
Längd: 2.099 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
TX CableNet
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.200 mm
= 2.200 mm
Passar för bredd
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,2 kg
Bruttovikt
10,78 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
39,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177958593
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivning
Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj