För fastsättning av ett kabelraster bak på sidan av montageramen i skåpsystemen TX, möjliggör vertikalt kablage oberoende av skåpramen.
- Art. nr.:
- DK 7888322
- Produktbeskrivning
- För vertikal kabeldragning och dragavlastning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TX CableNet
Höjd: = 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8 kg
- Bruttovikt
- 10 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentation
- Manual